Afdichtplug: 11,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 460010
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond11,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Totale diameter
:
13,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,583 100 : € 0,293 500 : € 0,139 1000 : € 0,0877 10000 : € 0,0834 20000 : € 0,079
essential solutions
delivered