Afdichtplug: 24,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 15164
TPR Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond24,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 220310069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
24,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
TPR
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
30,0 mm
Totale hoogte
:
8,7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,73 200 : € 0,866 1000 : € 0,391 2000 : € 0,261 20000 : € 0,247 40000 : € 0,235
essential solutions
delivered