Afdichtplug: 31,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12976
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond31,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
31,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
41,0 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,08 200 : € 0,541 1000 : € 0,259 2000 : € 0,163 20000 : € 0,155 40000 : € 0,146
essential solutions
delivered