Afdichtplug: 22,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12544
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
22,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
33,5 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,765 500 : € 0,382 2500 : € 0,182 5000 : € 0,114 50000 : € 0,109 100000 : € 0,103
essential solutions
delivered