Afdichtplug: 12,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 12540
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond12,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
12,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Vastklikmodel
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
24,0 mm
Totale hoogte
:
9,8 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 500 : € 0,245 2500 : € 0,117 5000 : € 0,0737 50000 : € 0,07 100000 : € 0,0663
essential solutions
delivered