Afdichtplug: 24,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 11027
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond24,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
24,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
30,0 mm
Totale hoogte
:
8,7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 200 : € 0,512 1000 : € 0,244 2000 : € 0,154 20000 : € 0,146 40000 : € 0,138
essential solutions
delivered