Afdichtplug: 6,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 10825
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond6,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,26 1000 : € 0,13 5000 : € 0,062 10000 : € 0,0391 100000 : € 0,0372 200000 : € 0,0352
essential solutions
delivered