Afdichtplug: 61,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055061500003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond61,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
61,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
74,0 mm
Totale hoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,18 250 : € 0,774 1000 : € 0,602
essential solutions
delivered