Afdichtplug: 58,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055058000003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond58,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
58,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Totale diameter
:
63,0 mm
Totale hoogte
:
19,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,434 500 : € 0,333 1000 : € 0,267
essential solutions
delivered