Afdichtplug: 42,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055042000003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond42,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
42,2 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
44,5 mm
Overall Height
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,353 500 : € 0,25 1000 : € 0,193
essential solutions
delivered