Afdichtplug: 13,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055013200003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond13,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
13,2 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
17,5 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0865 1000 : € 0,062
essential solutions
delivered