Afdichtplug: 11,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055011900003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond11,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
11,9 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
14,8 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0809 1000 : € 0,058
essential solutions
delivered