Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7129 TL - 50,7466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 791016 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Yapışkan
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 86448 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 142780 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 33,8556 TL - 33,8556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Yapışkan
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 123980 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Yapışkan
|
||
| 77,9101 TL - 77,9101 TL | 3363 Stokta |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
||
| 133,0549 TL - 133,0549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
||
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | 1134 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Yapışkan
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 158718 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Yapışkan
|
||
| 37,779 TL - 37,779 TL | 600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 37,779 TL - 37,779 TL | 14049 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 62000 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Yapışkan
|
||
| 79,0666 TL - 79,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
||
| 35,7402 TL - 35,7402 TL | 35448 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 91168 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vida
|
||
| 37,779 TL - 37,779 TL | 9394 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 35,7402 TL - 35,7402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 35,7402 TL - 35,7402 TL | 15060 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin