Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 128.5 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

Yassı Kablo Kelepçesi, kolay takılır ve kullanılır. Şerit kelepçe, vida ve yapışkan montajlıdır. Ekstra gergi özelliğiyle yassı kabloyu sağlamca kelepçeler. PA'dan gri renkte mamuldür. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur. Çift yapışkanlı sırt, isteğe bağlıdır.
Ürün kodu:

RDAFCC-50A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,145 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.114,50 TL

100 x 11,145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 56.5 mm
Kablo Eni 50.8 mm
Montaj Deliği Çapı 3.8 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 38.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Gri
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-324
Teknik özellikler RMS-01
Teknik özellikler UL94 V-2
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahildir

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin