Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

Yassı Kablo Kelepçesi, azami 50 iletken genişliğinde yassı kabloları hızlıca ve tam olarak kelepçelemek için kullanılır. Yapışkan tabanı ve mandal sayesinde kablolar çabucak eklenip çıkarılabilir. Kabloları güvenli bir şekilde tespit ederek yerlerinden kaymasını veya çıkmasını da önler. Doğal UL94-V-2 naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

FCW-50H-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 35,7402 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.574,02 TL

100 x 35,7402 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Yükseklik 15.0 mm
Toplam Yükseklik 19.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Yapışkan Tipi PU Köpük
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-01
Teknik özellikler UL94 V-2
Montaj Yöntemi Yapışkan

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin