Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 77.2 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

Yassı Kablo Kelepçesi, yapışkan tabanı sayesinde kablolar hızlı ve pratik takılır. Kelepçenin her iki tarafındaki köpük, fiber ve kablolar için tampon işlevi görerek yerlerinden kaymasını veya çıkmasını önler. Doğal UL94-V-0 naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

FCWSF-50-19

300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 133,0549 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

13.305,49 TL

100 x 133,0549 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Yükseklik 9.1 mm
Toplam Yükseklik 13.2 mm
Tam Malzeme Polyamide
Yapışkan Tipi Akrilik
Cushion material Silicone Foam
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler RMS-135
Teknik özellikler UL94 V-0
Teknik özellikler RMS-350
Montaj Yöntemi Yapışkan

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin