| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| Taban Uzunluğu | 82.8 mm |
| Taban Uzunluğu | 3.26 in |
| Kablo Eni | 76.2 mm |
| Kablo Eni | 3 in |
| Montaj Deliği Çapı | 0.15 in |
| Montaj Deliği Çapı | 3.8 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 38.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.496 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Gri |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Teknik özellikler | RMS-324 |
| Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin