Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

Yassı kablo kelepçesi, düşük profiliyle dar alanlı uygulamalar için tasarlandığından hafif ve dayanıklıdır. Yassı şerit kabloları tespit ederek yerlerinden kaymasını veya çıkmasını önler. Parlak alüminyum malzeme ve yapışkan bir tabanla mamuldür.
Ürün kodu:

22FCC250237

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 199 50,7466 TL
200 - 499 28,998 TL
500 + 20,7129 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.074,66 TL

100 x 50,7466 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 72.2 mm
İç Genişlik 63.5 mm
İç Yükseklik 6.6 mm
Montaj Deliği Çapı 4.7 mm
Delik Çapı 2.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 31.8 mm
Uyumlu Delik Boyutu 4.7 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Montaj Yöntemi Fir Tree

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin