Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Thread hand | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,1521 TL - 150,4721 TL | 288 Stokta |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 144,8991 TL - 241,6078 TL | 11 Stokta |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 266,5226 TL - 380,9339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 94,4139 TL - 157,3565 TL | 288 Stokta |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 125,5573 TL - 209,4808 TL | 200 Stokta |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 89,8243 TL - 149,8165 TL | 27 Stokta |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 154,0782 TL - 257,0156 TL | 1 Stokta |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 206,2026 TL - 343,8895 TL | 174 Stokta |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 387,4904 TL - 553,3704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 154,0782 TL - 257,0156 TL | 174 Stokta |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 410,1104 TL - 683,5173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 332,0878 TL - 553,3704 TL | 198 Stokta |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 227,5113 TL - 378,9669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 239,6408 TL - 399,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 86,8739 TL - 144,5713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 151,7834 TL - 253,0817 TL | 46 Stokta |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 228,4947 TL - 380,9339 TL | 200 Stokta |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 84,9069 TL - 141,6208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 141,9487 TL - 236,3626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 368,8043 TL - 526,8165 TL | 7 Stokta |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin