20211844
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 399,62 TL |
| 50 - 99 | 319,6304 TL |
| 100 - 199 | 299,633 TL |
| 200 - 499 | 279,6356 TL |
| 500 - 999 | 259,6382 TL |
| 1000 + | 239,6408 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Weight g | 395.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin