20211868
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 683,5173 TL |
| 50 - 99 | 546,8139 TL |
| 100 - 199 | 512,72 TL |
| 200 - 499 | 478,626 TL |
| 500 - 999 | 444,2043 TL |
| 1000 + | 410,1104 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Weight g | 776.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin