Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Mekaniska komponenter Rörkopplingar Skruvar

 (25 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål, stållegering A2, AISI 303
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 580 N/mm2, stållegering hög styrka 012,9. Hårdhet 38HRC
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 200 N/mm2, stållegering 1200 N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager I produktion

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål, Titan G5
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål
  • A2, AISI 303
  • DIN 923

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Skårat huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Material: Rostfritt stål AISI 416, 1.4005
  • Draghållfasthet: 650 N/mm2
  • Stressbeständigt min. 450 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager I produktion

De här avluftande skruvarna har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.

Skruvarnas ihåliga inre fungerar avluftande. Sortimentet följer DIN 912 (med inre avluftning). De är tillverkade av austentiskt rostfritt stål, rengjorda med ultraljud. Stålet har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass 70

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelbult - Extra lågt huvud

I lager I produktion

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelbultar – Sexkantshuvud

I lager I produktion

De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.

Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.

Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

  • Material: Rostfritt stål, (A2, AISI 303), svart stållegering
  • Draghållfasthet: 830 N/mm2, 550N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade hållbrickor

I lager I produktion

De här spärrbrickorna har en mycket grund gänga invändigt. Det betyder att de kan skruvas på, och när gängorna har passerats lossnar brickorna inte från den låsande skruven eller bulten.

Så här installerar man ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Sätt den låsande skruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del, så hålls skruven fast i panelen.

Brickorna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 och AISI 316, 1.4401
  • Ytbehandlingar: svartoxidering, zinkplätering och titan (grad 2 och 5)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruv med hållande fläns

I lager I produktion

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Material: Aluminium, rostfritt stål 303
  • Finns i stål (anodiserad, svart oxid eller förzinkad) eller rostfritt stål (A4, AISI303)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud med skåra. Skårade bits kan användas med standardskruvmejslar och kräver mindre nedåtriktat tryck än sådana med försänkta öppningar. För skaftet ordentligt för att minimera att det slirar.

De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG. De används ofta med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har högt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar – Med skalle

I lager I produktion

De här axelskruvarna har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.

De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager I produktion

De här låsande skruvarna har cylinderhuvud med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.

De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 1207. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager I produktion

De här låsande skruvarna har pannhuvud med sexkantsspår. Torxbits, en rejäl och snabb lösning som överför vridmomentet med mindre tryckkraft. De har även ett tilltalande yttre när de är på plats, utmärkt för att visa upp en färdig produkt.

De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. M8-storlekar har mindre torx. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skaffa dina tätande skruvar med platt huvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Det här sortimentet tätande skruvar har platt huvud med Phillips-spår. Phillips-spår är den mest rekommenderade typen eftersom den innebär god kontroll över indrivningen. Dessutom har skruvarna en inbyggd O-ring, som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål, som innebär god korrosionsresistans och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skaffa försänkta maskinskruvar med lufthål

I lager I produktion

Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 70

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager I produktion

De här skallskruvarna har sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor. De här skallskruvarna finns med två varianter av lågt huvud.

Det första av de här alternativen bidrar till att mindre utrymme krävs för skruvarnas skallhöjd, alltså behövs ingen försänkning, till skillnad från för skruvar med platt huvud (försänkta skruvar). Det andra alternativet har extremt låg profil och behöver ett försänkt hål. De här skruvarna är lämpade för maskiner och utrustning där utrymmet är minimalt.

Skallskruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 350 N/mm² and 400 N/mm² (except for M2 - 220 N/mm²)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager I produktion

Ansatsskruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentets ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Ventileringen genom skruvarna ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt. De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.

Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 50

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

låsande skruvar – Försänkta

I lager I produktion

Låsande skruvar fäster samman fogar och är avsedda att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Det här sortimentet låsande skruvar är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

låsande skruvar – Knapphuvud

I lager I produktion

Låsande skruvar fäster samman fogar och förblir fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkt passning för paneler med ogängade hål. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 316, 1.4401
  • Draghållfasthet: 480 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 200 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

sexkantskruvar med lufthål

I lager I produktion

Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Detta ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Den här serien skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 70

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

skruvar med lufthål och knappformat insexhuvud

I lager I produktion

Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har knapphuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 50

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

tätande skruvar med knapphuvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Det här sortimentet tätande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår med en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är av rostfritt stål som ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

tätande skruvar med skalle

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)