De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,9487 kr - 72,7926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
75.0
|
Kort gänga
|
||
| 41,1035 kr - 58,6648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
40.0
|
Kort gänga
|
||
| 45,2877 kr - 64,6088 kr | 24 I lager |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
50.0
|
Kort gänga
|
||
| 49,8411 kr - 71,1558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
60.0
|
Kort gänga
|
||
| 35,0734 kr - 50,0503 kr | 60 I lager |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
35.0
|
Kort gänga
|
||
| 45,2877 kr - 64,6088 kr | 10 I lager |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
60.0
|
Kort gänga
|
||
| 33,2274 kr - 47,4659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
38.0
|
Kort gänga
|
||
| 39,5037 kr - 56,5112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
48.0
|
Kort gänga
|
||
| 22,3977 kr - 32,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
60.0
|
Kort gänga
|
||
| 61,5322 kr - 87,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
75.0
|
Kort gänga
|
||
| 27,9356 kr - 39,8852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
35.0
|
Kort gänga
|
||
| 35,0734 kr - 50,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
42.0
|
Kort gänga
|
||
| 53,7791 kr - 76,7553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
65.0
|
Kort gänga
|
||
| 55,1329 kr - 78,8227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
70.0
|
Kort gänga
|
||
| 35,0734 kr - 50,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
32.0
|
Kort gänga
|
||
| 37,6577 kr - 53,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
40.0
|
Kort gänga
|
||
| 35,0734 kr - 50,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
30.0
|
Kort gänga
|
||
| 37,1654 kr - 53,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
38.0
|
Kort gänga
|
||
| 61,5322 kr - 87,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
80.0
|
Kort gänga
|
||
| 21,5363 kr - 30,7907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stål
|
M8
|
28.0
|
Standardgänga
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta