För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Rostfria AISI 303/316 skaft används i industrier som kräver hög/väldigt hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Detta garanterar att skaften tål svåra förhållanden som hög luftfuktighet, kemikalier, hög temperaturbeständighet, utmärkt svetsbarhet och korrosiva ämnen utan att påverka bärförmågan. Som ett resultat har dessa skaft en längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket resulterar i mindre driftstopp och lägre totala driftskostnader.
Keramiska lager bör användas istället för linjärlager med kulbussning. Lämpliga för tillämpningar som involverar tunga belastningar, höga hastigheter och miljöer där slitning förekommer. Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.
Dessa rostfria skaft av härdat stål ger god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.
Dessa skaft har lång livslängd och kräver lite underhåll, vilket minskar driftstopp och de totala driftskostnaderna. Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager. Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta