Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,1588 kr - 175,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
||
| 162,6399 kr - 162,6399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stål
|
||
| 248,8987 kr - 248,8987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
| 277,6997 kr - 277,6997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stål
|
||
| 103,4854 kr - 103,4854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stål
|
|||
| 157,358 kr - 157,358 kr | 9 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Stål
|
||
| 226,2515 kr - 226,2515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
| 329,6009 kr - 329,6009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
||
| 153,4955 kr - 153,4955 kr | 25 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stål
|
|||
| 258,6562 kr - 258,6562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
||
| 160,3538 kr - 160,3538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stål
|
||
| 213,732 kr - 213,732 kr | 7 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stål
|
||
| 202,1625 kr - 202,1625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stål
|
||
| 199,7158 kr - 199,7158 kr | 2 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta