Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 148,325 kr |
Overall Length | 114.1 mm |
---|---|
Overall Length | 4.492 in |
Shaft Diameter | 12.0 mm |
Shaft Diameter | 0.472 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 65.0 mm |
Knob Length | 2.559 in |
Knob Width | 22.9 mm |
Knob Width | 0.902 in |
Thread Length | 14.0 mm |
Thread Length | 0.551 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Round Handle |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta