Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 148,5936 kr |
Overall Length | 111.1 mm |
---|---|
Overall Length | 4.374 in |
Shaft Diameter | 10.0 mm |
Shaft Diameter | 0.394 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 38.1 mm |
Knob Length | 1.5 in |
Knob Width | 24.9 mm |
Knob Width | 0.98 in |
Thread Length | 11.0 mm |
Thread Length | 0.433 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Tapered Knob |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta