Meny Sök

Växelspakar - Konisk knopp

I lager

Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
152,7747 kr - 152,7747 kr 9 I lager
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Stål
219,6616 kr - 219,6616 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stål
320,0008 kr - 320,0008 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stål
149,0247 kr - 149,0247 kr 25 I lager
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stål
196,2742 kr - 196,2742 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stål
193,8988 kr - 193,8988 kr 2 I lager
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Stål
269,6114 kr - 269,6114 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stål
100,4713 kr - 100,4713 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stål
207,5067 kr - 207,5067 kr 7 I lager
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stål
155,6832 kr - 155,6832 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stål
170,0571 kr - 170,0571 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stål
157,9028 kr - 157,9028 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stål
241,6492 kr - 241,6492 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stål
251,1225 kr - 251,1225 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stål
135,6361 kr - 135,6361 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
114.0 mm
Rostfritt stål
77,5452 kr - 77,5452 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stål
  • av 3
Växelspak 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10641132

Prisintervall
152,7747 kr - 152,7747 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    114.1 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322161

Prisintervall
219,6616 kr - 219,6616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

10322208

Prisintervall
320,0008 kr - 320,0008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    268.0 mm
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    90.0 mm
Växelspak 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322314


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.1 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    38.1 mm
Växelspak 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322109

Prisintervall
149,0247 kr - 149,0247 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

10322079


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    268.0 mm
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    53.1 mm
Växelspak 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322123

Prisintervall
196,2742 kr - 196,2742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    91.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322147

Prisintervall
193,8988 kr - 193,8988 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322185

Prisintervall
269,6114 kr - 269,6114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    176.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10641675

Prisintervall
100,4713 kr - 100,4713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    30.0 mm
Växelspak 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322154

Prisintervall
207,5067 kr - 207,5067 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322116

Prisintervall
155,6832 kr - 155,6832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    109.1 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322055


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    176.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    53.1 mm
Växelspak 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322291


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    109.1 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    30.0 mm
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Stål

10322093

Prisintervall
170,0571 kr - 170,0571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322130

Prisintervall
157,9028 kr - 157,9028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.1 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322178

Prisintervall
241,6492 kr - 241,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    141.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322192

Prisintervall
251,1225 kr - 251,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    216.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 114.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498767

Prisintervall
135,6361 kr - 135,6361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 111.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498651

Prisintervall
77,5452 kr - 77,5452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm