Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.
Serienummer: SR1817
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3045 kr - 1,3045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 0,4378 kr - 0,4378 kr | 955 I lager |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 3,139 kr - 3,139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,3116 kr - 0,3116 kr | 32600 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | 3264 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7669 kr - 0,7669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 38 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7942 kr - 0,7942 kr | 3700 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8445 kr - 0,8445 kr | 38 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,889 kr - 0,889 kr | 100 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2872 kr - 0,2872 kr | 129577 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8324 kr - 0,8324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,1867 kr - 0,1867 kr | 24163 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4481 kr - 0,4481 kr | 52200 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 144300 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2068 kr - 0,2068 kr | 314883 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8387 kr - 0,8387 kr | 23000 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,4362 kr - 1,4362 kr | 93 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5799 kr - 1,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg