Meny Sök

Vagnar utan fläns – Låga

I lager

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns.
Material: Stål Serienummer: SRL1016UL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skenstorlek h2 h1 w1 l2 l1 d1 Köp
867,6218 kr - 1 084,5273 kr 1 I lager
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
2 458,644 kr - 3 073,2477 kr 2 I lager
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
434,0402 kr - 542,4929 kr 10 I lager
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
756,0737 kr - 945,1208 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
1 117,7739 kr - 1 397,16 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
846,7567 kr - 1 058,5032 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
529,5382 kr - 661,9514 kr 7 I lager
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
580,7838 kr - 725,9225 kr 11 I lager
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
537,9072 kr - 672,384 kr 40 I lager
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
695,7712 kr - 869,6854 kr 6 I lager
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
979,8578 kr - 1 224,8509 kr 1 I lager
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
1 442,4442 kr - 1 802,9979 kr 7 I lager
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
1 659,4643 kr - 2 074,3591 kr 1 I lager
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
1 287,9048 kr - 1 609,9383 kr 6 I lager
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
472,1018 kr - 590,0699 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
2 194,964 kr - 2 743,7623 kr 2 I lager
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
2 827,1081 kr - 3 533,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
982,036 kr - 1 227,4877 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
798,0332 kr - 997,5129 kr 3 I lager
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
494,9159 kr - 618,6162 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
  • av 2
Vagn utan fläns 35.0 75.5 70.0 Stål

20158996

Prisintervall
1 084,5273 kr - 867,6218 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Vagn utan fläns 55.0 193.0 100.0 Stål

20159061

Prisintervall
3 073,2477 kr - 2 458,644 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Vagn utan fläns 15.0 66.1 34.0 Stål

20158873

Prisintervall
542,4929 kr - 434,0402 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Vagn utan fläns 30.0 64.2 60.0 Stål

20158958

Prisintervall
945,1208 kr - 756,0737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Vagn utan fläns 35.0 153.5 70.0 Stål

20159016

Prisintervall
1 397,16 kr - 1 117,7739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Vagn utan fläns 30.0 94.8 60.0 Stål

20158965

Prisintervall
1 058,5032 kr - 846,7567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Vagn utan fläns 25.0 79.2 48.0 Stål

20158927

Prisintervall
661,9514 kr - 529,5382 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Vagn utan fläns 25.0 54.0 48.0 Stål

20158934

Prisintervall
725,9225 kr - 580,7838 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Vagn utan fläns 20.0 48.3 42.0 Stål

20158910

Prisintervall
672,384 kr - 537,9072 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Vagn utan fläns 30.0 105.0 60.0 Stål

20158941

Prisintervall
869,6854 kr - 695,7712 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Vagn utan fläns 35.0 111.5 70.0 Stål

20159009

Prisintervall
1 224,8509 kr - 979,8578 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Vagn utan fläns 45.0 145.0 86.0 Stål

20159030

Prisintervall
1 802,9979 kr - 1 442,4442 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Vagn utan fläns 45.0 174.0 86.0 Stål

20159047

Prisintervall
2 074,3591 kr - 1 659,4643 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Vagn utan fläns 45.0 129.0 86.0 Stål

20159023

Prisintervall
1 609,9383 kr - 1 287,9048 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Vagn utan fläns 15.0 40.6 34.0 Stål

20158880

Prisintervall
590,0699 kr - 472,1018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Vagn utan fläns 55.0 155.0 100.0 Stål

20159054

Prisintervall
2 743,7623 kr - 2 194,964 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Vagn utan fläns 55.0 210.0 100.0 Stål

20159078

Prisintervall
3 533,8852 kr - 2 827,1081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Vagn utan fläns 30.0 130.5 60.0 Stål

20158972

Prisintervall
1 227,4877 kr - 982,036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Vagn utan fläns 35.0 123.5 70.0 Stål

20158989

Prisintervall
997,5129 kr - 798,0332 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Vagn utan fläns 20.0 69.3 42.0 Stål

20158903

Prisintervall
618,6162 kr - 494,9159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skenstorlek
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0