Meny Sök

Vagn utan fläns 25.0 79.2 48.0 Stål

Denna vagn med låg profil och utan fläns har fast kulkorg för tillämpningar med exakt linjär rörelse och som ska tåla mycket. Den låga profilen gör den kompakt och mindre utrymmeskrävande, perfekt i begränsade utrymmen. Används tillsammans med de genomhärdade stålskenorna
Essentra artikelnummer:

20158927

Tillverkarens artikelnummer:

20158927

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 681,81 kr
10 - 19 613,6762 kr
20 - 49 579,5503 kr
50 + 545,4244 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

681,81 kr

1 x 681,81 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 25.0
l1 79.2
h1 33.0
l2 57.5
w1 48.0
l3 35.0
h2 5.8
h3 6.8
h4 19.2
d1 M6
h5 9.0
d2 7.0
h6 7.2
w2 35.0
w3 23.0
w4 12.5
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 11.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss