Meny Sök

Unicap-täckhattar

I lager

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Komponenttyp Allt material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4.8 mm
M6
Plug
Polypropen
7
1,2124 kr - 1,6974 kr 1750 I lager
Vit
3.0 mm
M4
Bricka
Polypropen
6
0,9321 kr - 1,3049 kr 59600 I lager
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
0,8952 kr - 1,6578 kr 20750 I lager
Silvergrå
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
1
0,9321 kr - 1,3049 kr 111850 I lager
Osprey
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
1,1136 kr - 1,559 kr 10250 I lager
Off-white
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
2250 I lager
Teak
4.8 mm
M5
Lock
Polypropen
1
0,9321 kr - 1,3049 kr 11250 I lager
Gryningsgrå
4.5 mm
M4
Lock
Polypropen
1
Fråga angående leveranstidhär
Sten
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
1,1136 kr - 1,559 kr 45000 I lager
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Lock
Polypropen
2
Fråga angående leveranstidhär
Teak
4.2 mm
M3
Lock
Polypropen
1
  • av 5
Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20842406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Plug
  • Skruvstorlek
    M6
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Naturfärgad
Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Vit

20842178

Prisintervall
1,6974 kr - 1,2124 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • H
    3.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Vit
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Prisintervall
1,3049 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
59600 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Pantone Grey
Unicap M3 4.2 mm PP Silvergrå

20842628

Prisintervall
1,6578 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
20750 I lager
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Silvergrå
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

20842468

Prisintervall
1,3049 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
111850 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Osprey
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Off-white

20842697

Prisintervall
1,559 kr - 1,1136 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Off-white
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Teak

20842666


Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Teak
Unicap M4 4.5 mm PP Gryningsgrå

20842642

Prisintervall
1,3049 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M4
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Gryningsgrå
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sten

20842703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Sten
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Prisintervall
1,559 kr - 1,1136 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M5
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Pantone Grey
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Teak

20846497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Skruvstorlek
    M3
  • Allt material
    Polypropen
  • Färg
    Teak