Meny Sök

Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842635

Tillverkarens artikelnummer:

20842635

62100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,2669 kr
2500 + 0,9049 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

316,73 kr

250 x 1,2669 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 4.5 mm
Komponenttyp Kåpa, hatt
Skruvstorlek M4
Allt material Polypropen
Färg Pantone Grey
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss