Meny Sök

Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

20842468

Tillverkarens artikelnummer:

20842468

111850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,3049 kr
2500 + 0,9321 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

326,23 kr

250 x 1,3049 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 4.5 mm
Komponenttyp Lock
Skruvstorlek M4
Allt material Polypropen
Färg Osprey
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss