Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7596 kr - 0,9457 kr | 11000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7596 kr - 0,9457 kr | 2746 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7596 kr - 0,9457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,633 kr - 0,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | 4000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,2771 kr - 1,4191 kr | 997 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,4687 kr - 1,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,4687 kr - 1,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,8735 kr - 1,0875 kr | 2000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7279 kr - 0,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta