Meny Sök

Tvistlås 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Essentra artikelnummer:

10031414

Tillverkarens artikelnummer:

STL-450-8-19

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,0558 kr
10000 + 0,8481 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 055,80 kr

1000 x 1,0558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 48.8 mm
Längd på distans 12.7 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-Lock
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss