10034941
STL6-750-6M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,788 kr |
| 10000 + | 0,633 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 6.0 mm |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 0.236 in |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 17.8 mm |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.701 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 20.3 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.799 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Basbredd | 15.9 mm |
| Basbredd | 0.626 in |
| Total höjd | 52.2 mm |
| Total höjd | 2.055 in |
| Längd på distans | 6.0 mm |
| Längd på distans | 0.236 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta