Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 955 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,9148 kr - 3,3425 kr | 7000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Hullingförsedd
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | 22960 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 3065 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
Hullingförsedd
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | 3996 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,6962 kr - 2,1117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta