Meny Sök

Tvistlås 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Essentra artikelnummer:

10031070

Tillverkarens artikelnummer:

STL-3-600-3-19

22960 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,0558 kr
10000 + 0,8481 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 055,80 kr

1000 x 1,0558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel hålstorlek 7.9 mm
Minsta kompatibla kabeldiameter 12.7 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 15.2 mm
Total höjd 46.0 mm
Längd på distans 4.8 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Fir Tree
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss