Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
2,7928 kr - 2,7928 kr 23601 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
2,9439 kr - 2,9439 kr 485595 I lager
Brun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
2,1154 kr - 2,1154 kr 1000 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,4852 kr - 1,8335 kr 2639 I lager
Svart
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
1,477 kr - 1,477 kr 110080 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,3062 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
2,3115 kr - 2,3115 kr 3300 I lager
Svart
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
1,477 kr - 1,477 kr 43538 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,1287 kr - 1,1287 kr 34971 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,2175 kr - 1,2175 kr 11531 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,3284 kr - 1,3284 kr 16780 I lager
Svart
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,1864 kr - 1,2367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
2,1154 kr - 2,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,8492 kr - 2,4616 kr 2600 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,5385 kr - 1,5977 kr 2000 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6627 kr - 0,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1154 kr - 2,1154 kr 84800 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
2,2738 kr - 2,2738 kr 4857 I lager
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,8651 kr - 2,9603 kr 2000 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
10,6958 kr - 10,6958 kr 4585 I lager
Svart
PSU
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
  • av 8
N/A Svart 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10173961

Prisintervall
2,7928 kr - 2,7928 kr

Lagernivåer
23601 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.7 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.1 - 6.0 mm
N/A Brun 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173565

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
485595 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 3.5 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174135

Prisintervall
2,1154 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
N/A Svart 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10366462

Prisintervall
1,8335 kr - 1,4852 kr

Lagernivåer
2639 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Stiftlängd
    1.6 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.9 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
N/A Vit 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172797

Prisintervall
1,477 kr - 1,477 kr

Lagernivåer
110080 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Prisintervall
1,7456 kr - 1,3062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    12.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Prisintervall
2,3115 kr - 2,3115 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.2 mm
  • Stifthuvud, diameter
    4.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172780

Prisintervall
1,477 kr - 1,477 kr

Lagernivåer
43538 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10174098

Prisintervall
1,1287 kr - 1,1287 kr

Lagernivåer
34971 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174142

Prisintervall
1,2175 kr - 1,2175 kr

Lagernivåer
11531 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
N/A Svart 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173008

Prisintervall
1,3284 kr - 1,3284 kr

Lagernivåer
16780 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Prisintervall
1,2367 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.1 - 2.8 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10174081

Prisintervall
2,1154 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm
N/A Svart 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Prisintervall
2,4616 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.7 - 2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.4 - 4.3 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10173909

Prisintervall
1,5977 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.7 - 4.4 mm
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Prisintervall
0,7041 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
N/A Svart 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10174067

Prisintervall
2,1154 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
84800 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.1 - 3.0 mm
N/A Svart 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10174012

Prisintervall
2,2738 kr - 2,2738 kr

Lagernivåer
4857 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 6.0 mm
N/A Svart 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10173862

Prisintervall
2,9603 kr - 1,8651 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.4 mm
  • Stiftlängd
    2.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    4.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173657

Prisintervall
10,6958 kr - 10,6958 kr

Lagernivåer
4585 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    7.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm