Meny Sök

N/A Svart 3.7 mm 4.4 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Essentra artikelnummer:

10172544

Tillverkarens artikelnummer:

SR-2056B

430 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,2442 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 244,20 kr

1000 x 2,2442 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.6 mm
Stiftlängd 7.2 mm
Stifthuvud, diameter 4.2 mm
Stifthuvud, höjd 1.2 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.1 - 2.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.7 - 4.4 mm
Utdragningskraft 3.0 kg
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss