Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,6661 kr - 1,6661 kr 598 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,6678 kr - 1,6678 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,6246 kr - 1,6246 kr 44459 I lager
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
1,8664 kr - 1,8664 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,4516 kr - 1,4516 kr 800 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8804 kr - 0,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,395 kr - 1,395 kr 26250 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,5499 kr - 1,5499 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,0369 kr - 1,0369 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,679 kr - 1,679 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4383 kr - 1,4383 kr 265442 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,6782 kr - 1,6782 kr 650 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,0369 kr - 1,0369 kr 539166 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,8587 kr - 1,8587 kr 38050 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,922 kr - 1,922 kr 17890 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,1878 kr - 1,1878 kr 287936 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,9489 kr - 1,9489 kr 51777 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,0815 kr - 1,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,6648 kr - 1,6648 kr 20102 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,5336 kr - 1,5336 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • av 8
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Prisintervall
1,6678 kr - 1,6678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    4.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Prisintervall
1,6246 kr - 1,6246 kr

Lagernivåer
44459 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Prisintervall
1,8664 kr - 1,8664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Prisintervall
1,4516 kr - 1,4516 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Prisintervall
0,8804 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Prisintervall
1,395 kr - 1,395 kr

Lagernivåer
26250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Prisintervall
1,5499 kr - 1,5499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Prisintervall
1,0369 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Prisintervall
1,679 kr - 1,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Prisintervall
1,4383 kr - 1,4383 kr

Lagernivåer
265442 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Prisintervall
1,6782 kr - 1,6782 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Prisintervall
1,0369 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
539166 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Prisintervall
1,8587 kr - 1,8587 kr

Lagernivåer
38050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173176

Prisintervall
1,922 kr - 1,922 kr

Lagernivåer
17890 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1878 kr

Lagernivåer
287936 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Prisintervall
1,9489 kr - 1,9489 kr

Lagernivåer
51777 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Prisintervall
1,0815 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Prisintervall
1,6648 kr - 1,6648 kr

Lagernivåer
20102 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Prisintervall
1,5336 kr - 1,5336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm