Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9186 kr - 1,1341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,3809 kr - 0,4703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,3908 kr - 0,4826 kr | 298077 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8295 kr - 1,0241 kr | 136935 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 1,3681 kr - 1,689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 3961 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,7386 kr - 0,9118 kr | 1500 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 1,4813 kr - 1,8288 kr | 11000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 1,3213 kr - 1,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 2,2994 kr - 2,8388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 1,3303 kr - 1,6422 kr | 100 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,4257 kr - 1,7602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.163 in
29.5 mm
|
||
| 1,2258 kr - 1,5133 kr | 39025 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17 mm
|
||
| 2,8794 kr - 3,5548 kr | 3986 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.196 in
30.4 mm
|
||
| 1,2242 kr - 1,4813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,3303 kr - 1,6422 kr | 17 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| 0,652 kr - 0,7914 kr | 27960 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,6362 kr - 0,9551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,4636 kr - 1,8069 kr | 1700 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 19635 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta