10224885
27XT3750500
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,689 kr |
| 5000 - 19999 | 1,5201 kr |
| 20000 + | 1,3681 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.689 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 17.5 mm |
| Huvuddiameter | 25.4 mm |
| Huvuddiameter | 1.000 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.100 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 12.7 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.5 in |
| Maximal håldiameter | 0.374 in |
| Maximal håldiameter | 9.5 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta