10224021
27MXT006050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8069 kr |
| 5000 - 19999 | 1,6262 kr |
| 20000 + | 1,4636 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 2.114 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 53.7 mm |
| Huvuddiameter | 16.8 mm |
| Huvuddiameter | 0.661 in |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 50.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 1.969 in |
| Maximal håldiameter | 6.0 mm |
| Maximal håldiameter | 0.236 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta