Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3213 kr - 1,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 1961 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,7386 kr - 0,9118 kr | 1000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 1,4813 kr - 1,8288 kr | 11000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 1,3213 kr - 1,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 2,2994 kr - 2,8388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 1,3303 kr - 1,6422 kr | 100 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,3809 kr - 0,4703 kr | 3000 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,3908 kr - 0,4826 kr | 282077 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,3555 kr - 1,6734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 1,2258 kr - 1,5133 kr | 22026 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 1,2636 kr - 1,5601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 2,4417 kr - 3,0145 kr | 1459 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 1,3681 kr - 1,689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7386 kr - 0,9118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.203 in
5.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 10224571 | 1,0642 kr - 1,5942 kr | 4000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
|
| 1,4348 kr - 1,7713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,5971 kr - 0,7371 kr | 1000 I lager |
0.281 in
7.15 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 1,2924 kr - 1,5956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,9601 kr - 1,1853 kr | 7000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm