Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224601
27XT2501000
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1853 kr |
| 5000 - 19999 | 1,0667 kr |
| 20000 + | 0,9601 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 1.120 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 28.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.700 in |
| Huvuddiameter | 17.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.100 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 1 in |
| Maximal paneltjocklek | 25.4 mm |
| Maximal håldiameter | 0.252 in |
| Maximal håldiameter | 6.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |