Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4705 kr - 2,6776 kr | 6138 I lager |
0.130 in
3.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 1,8492 kr - 3,3581 kr | 4342 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,8905 kr - 1,7604 kr | 15400 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5476 kr - 0,676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 1,0159 kr - 1,2542 kr | 2000 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 1,188 kr - 1,4667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.160 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.426 in
10.8 mm
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,5179 kr - 0,6395 kr | 4 I lager |
0.192 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4359 kr - 0,5382 kr | 6124 I lager |
0.260 in
6.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.388 in
9.9 mm
|
||
| 1,2754 kr - 1,5745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.187 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,816 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8024 kr - 0,9907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,8788 kr - 3,4321 kr | 20933 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,4098 kr - 2,5741 kr | 10456 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 4,1274 kr - 6,7015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2,9883 kr - 4,8819 kr | 2439 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,8024 kr - 0,9907 kr | 880 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 8000 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,7989 kr - 0,9863 kr | 891 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta