10365823
27RT160400
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4239 kr |
| 5000 - 19999 | 1,2816 kr |
| 20000 + | 1,1534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 10.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.426 in |
| Huvuddiameter | 9.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.359 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.060 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.1 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.161 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1 - 6.4 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.039 - 0.252 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd nit |
| Typ | 2 |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta