Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10366202
27SC2520R062
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9618 kr |
| 5000 - 19999 | 0,8656 kr |
| 20000 + | 0,7791 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.625 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 15.9 mm |
| Huvuddiameter | 0.450 in |
| Huvuddiameter | 11.4 mm |
| Huvudets höjd | 4.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.160 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.2 - 5.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.205 - 0.203 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 15.9 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.626 in |
| Skårans djup | 2.3 mm |
| Skårans djup | 0.092 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd nit |
| Typ | Type 2 |
| Nitens huvudform | Rund |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Huvudform | Runt skårat |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta